LSR 64/4 E-L

Ricevitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50080150

Disponibile immediatamente

Icon
Serie 64
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Portata di esercizio vedi trasmettitore
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, 20 %
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 40 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 100 Hz
Tempo di risposta 5 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 28,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 430 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione I
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf