LSSL 318M-S12

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50083172

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 318
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Ingresso di attivazione
Portata di esercizio 0 ... 15 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 18 m (portata tipica)
Percorso del raggio Collimato
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 650 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma del segnale di emissione Pulsante
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 25 mA
Numero di ingressi di attivazione 2 pezzo(i)
Tipo Ingresso di attivazione
Tempo di inizializzazione 30 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile V2A
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 60 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Nero
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf