LSSR 2

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50112127

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 2
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Applicazione Riconoscimento di parti piccole
Portata di esercizio 0 ... 1,6 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 2 m (portata tipica)
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 640 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 5 mm [200 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Tempo di inizializzazione 120 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,14 mm²
Dimensioni (P x H x L) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica TPE
Materiale della copertura della lente Plastica/PC
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 75 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni cUR us
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf