LSSRL 8.98-S12

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50126800

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
LSSRL 8.9-S12
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50036358
  • Serie: 8
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 60 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50036358

Tempo di consegna ca. 4 giorni lavorativi
Serie 8
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Ingresso di attivazione
Portata di esercizio 0 ... 60 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 100 m (portata tipica)
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 670 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Laser, media durata 50.000 h
Forma del segnale di emissione Pulsante
Tipo di geometria del punto luminoso Ovale
Fuoco Regolabile
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di attivazione
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare, Orientabile di 90°
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Staffe di fissaggio
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf