MA 4 110
Parte di collegamento
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | MA 4 |
| Idoneo per | Lettori di codici a barre, serie BCL 2x Lettori di codici a barre, serie BCL 3x |
| Idoneo per interfaccia | RS 232 |
| Circuito di protezione | Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Tipo | RS 232 |
| Tipo | RS 232 |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Funzione | Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 22 poli |
| Funzione | Interfaccia di assistenza |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Numero di poli | 9 poli |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
| Peso netto | 480 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Classe di protezione | III |
| Voce tariffaria doganale | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |