MA 8-02

Unità di collegamento modulare

Codice prodotto: 50104789

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie MA 8
Idoneo per Lettori di codici a barre, serie BCL 8
Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 8
Circuito di protezione Nessuna indicazione
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 50 mA
Tipo RS 485
Terminazione 47 kΩ / 150 Ω / 47 kΩ
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con PLC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 32 mm x 25 mm x 86 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85366990
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf