MA 8.1
Unità di collegamento modulare
| Serie | MA 8 |
| Idoneo per | Lettori di codici a barre, serie BCL 8 |
| Circuito di protezione | Nessuna indicazione |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Corrente assorbita, max. | 50 mA |
| Tipo | RS 232 |
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
| Funzione | Collegamento con il dispositivo |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con PLC |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 32 mm x 25 mm x 86 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 70 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 80 °C |
| Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 90 % |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |