MA 900
Unità di collegamento modulare
| Serie | MA 900 |
| Idoneo per | Lettori di codici a barre, serie BCL 900i |
| Tipo | RS 232, RS 422 |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | BUS IN BUS OUT Collegamento con il dispositivo Interfaccia dati PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Numero di poli | 25 poli |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 800 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 6 pezzo(i) |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |