MC330-S2-A

Attuatore

Codice prodotto: 63001157

Tempo di consegna ca. 13 giorni lavorativi
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 30 mm x 13 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Peso netto 21 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Distanza ad ulteriori sensori magnetici, min. 50 mm
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 85051990
ECLASS 5.1.4 27279217
ECLASS 8.0 27279217
ECLASS 9.0 27272404
ECLASS 10.0 27272404
ECLASS 11.0 27272404
ECLASS 12.0 27274002
ECLASS 13.0 27274002
ECLASS 14.0 27274002
ECLASS 15.0 27274002
ECLASS 16.0 27274002
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Macro EPLAN - edz