MC336-SP-8
Distanziale
| Idoneo per | Alloggiamento MC336 |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 26 mm x 8 mm x 36 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
| Peso netto | 16 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Voce tariffaria doganale | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |