MC388-S1-A
Attuatore
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 25 mm x 13 mm x 88 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
| Peso netto | 46 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Distanza ad ulteriori sensori magnetici, min. | 50 mm |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C |
| Voce tariffaria doganale | 85051990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279217 |
| ECLASS 8.0 | 27279217 |
| ECLASS 9.0 | 27272404 |
| ECLASS 10.0 | 27272404 |
| ECLASS 11.0 | 27272404 |
| ECLASS 12.0 | 27274002 |
| ECLASS 13.0 | 27274002 |
| ECLASS 14.0 | 27274002 |
| ECLASS 15.0 | 27274002 |
| ECLASS 16.0 | 27274002 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |