MC388-SP-8

Distanziale

Codice prodotto: 63001153

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Idoneo per Alloggiamento MC388
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 25 mm x 8 mm x 88 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Peso netto 36 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Voce tariffaria doganale 39269097
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
Macro EPLAN - edz