MD 7XXP-11-88IO3-K030
Cassetta di derivazione
| Corrente totale | 10 A |
| Tensione nominale di ingresso UN | 24 V CC |
| Elemento di commutazione | PNP |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Funzione | Collegamento al comando |
| Lunghezza cavo | 3.000 mm |
| Numero di conduttori | 3 pezzo(i) |
| Colore della guaina | Grigio |
| Senza silicone | No |
| Modello di cavo | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
| Diametro del cavo (esterno) | 8,6 mm |
| Lunghezza cavo | 3.000 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Idoneità per catena portacavi | Sì |
| Velocità di traslazione | Max. 2 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizzontale e accelerazione max. di 10 m/s² |
| Resistenza della guaina esterna | Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina ai sensi della VDE 0472 paragrafo 803 test B, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Numero di collegamenti | 8 pezzo(i) |
| Numero di poli | 3 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Tipo | female |
| Materiale | Plastica |
| Materiale della guarnizione O-ring | TPU |
| Materiale dei contatti | Dorato |
| Corrente di funzionamento per contatto | 2 A |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 35 mm x 132 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 490 g |
| Coppia di serraggio viti | 0,4 N·m |
| Cicli di curvatura | 2.000.000 pezzo(i) |
| Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 12 x diametro del cavo |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -5 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP65 IP 67 |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ECLASS 10.0 | 27440108 |
| ECLASS 11.0 | 27440108 |
| ECLASS 12.0 | 27440108 |
| ECLASS 13.0 | 27440108 |
| ECLASS 14.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC002585 |
| ETIM 8.0 | EC002585 |
| ETIM 9.0 | EC002585 |