MK 301

Parte di collegamento

Codice prodotto: 50116464

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Idoneo per BCL 301i
BPS 301i
Tipo MultiNet Plus
Numero di collegamenti 4 pezzo(i)
Funzione PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 5 poli
Funzione HOST / BUS IN
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 5 poli
Funzione BUS OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 5 poli
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento USB
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Peso netto 186 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf