MK 308
Parte di collegamento
| Idoneo per | BCL 308i |
| Tipo | Ethernet |
| Numero di collegamenti | 4 pezzo(i) |
| Funzione | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | HOST / BUS IN |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | BUS OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | Interfaccia di assistenza |
| Tipo di collegamento | USB |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
| Peso netto | 186 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Voce tariffaria doganale | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |