MLC-PS900

Lastra di protezione

Codice prodotto: 347076

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Contiene Lastra di protezione MLC-PS senza supporto (il supporto deve essere ordinato separatamente)
Applicazione Protezione della lastra frontale dell'apparecchio in condizioni ambientali difficili
Idoneo per Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300
Altezza del campo protetto 900 mm
Dimensioni 898 mm
Peso netto 111 g
Materiale della lastra di protezione PMMA, trasparente
Voce tariffaria doganale 39205100
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100