MLC500T30-900-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
| Serie | MLC 500 |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
| Applicazione | Protezione delle mani |
| Funzioni | Commutazione canale di trasmissione Riduzione della portata |
| Tipo | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Risoluzione | 30 mm |
| Altezza del campo protetto | 900 mm |
| Portata | 0 ... 10 m |
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 940 nm |
| Potenza media del diodo transmettitore | 50 µW |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Gruppo di rischio LED | Gruppo esente (secondo EN 62471:2008) |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Corrente assorbita, max. | 50 mA |
| Protezione | 2 A a ritardo medio |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 18 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 22,5 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Funzione | Ingresso di comando, riduzione della portata |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Interfaccia verso la macchina |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 30,7 mm x 966 mm x 40,3 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
| Materiale delle calotte terminali | Zinco pressofuso |
| Peso netto | 1.050 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Tipo di fissaggio | Montaggio su colonna di fissaggio Montaggio su scanalatura Staffe di fissaggio Supporto girevole |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Categoria di apparecchi Ex | 3D 3G |
| Gruppo di apparecchi Ex | II |
| Temperatura di superficie ammessa | T<85° (T4) °C |
| Tipo di protezione antideflagrante | Protezione «tc» mediante l'alloggiamento «nA» non scintillante |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Resistenza alle vibrazioni | 50 m/s² |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Resistenza agli urti | 100 m/s² |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Brevetti USA | US 6,418,546 B |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |