MLC520-S-24-330
Kit sensori di sicurezza
| Serie | MLC 520S |
| Tipo di dispositivo | Kit (trasmettitore e ricevitore) |
| Contiene | 4 staffe di fissaggio BT-MLC-S-C 4 staffe di fissaggio BT-MLC-S-O |
| Applicazione | Protezione delle mani |
| Funzioni | Avvio/riavvio automatico Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo contattori (EDM) |
| Tipo | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,64E-09 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Risoluzione | 24 mm |
| Altezza del campo protetto | 330 mm |
| Portata | 0,2 ... 6 m |
| Numero di raggi | 17 pezzo(i) |
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Gruppo di rischio LED | Gruppo esente (secondo EN 62471:2008) |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Tensione di commutazione high min. | 18 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 22,5 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Induttanza di carico | 2.000 µH |
| Capacitanza di carico | 1 µF |
| Corrente residua, max. | 200 mA |
| Corrente residua tip. | 2 mA |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Funzione | Collegamento del dispositivo trasmettitore |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo | 160 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Colore del cavo | Nero |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | Collegamento del dispositivo ricevitore |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo | 160 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 5 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 15,4 mm x 330 mm x 32,6 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Materiale delle calotte terminali | Plastica |
| Peso netto | 1.700 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
| Tipo di fissaggio | Staffa di montaggio a C Staffa di montaggio a L Staffa di montaggio a O |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | TÜV Süd |
| Resistenza alle vibrazioni | 50 m/s² |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Resistenza agli urti | 98,1 m/s² |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-29 |