MLC520-S-24-450

Kit sensori di sicurezza

Codice prodotto: 68602045

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 520S
Tipo di dispositivo Kit (trasmettitore e ricevitore)
Contiene 4 staffe di fissaggio BT-MLC-S-C
4 staffe di fissaggio BT-MLC-S-O
Applicazione Protezione delle mani
Funzioni Avvio/riavvio automatico
Blocco di avvio/riavvio (RES)
Controllo contattori (EDM)
Tipo 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Risoluzione 24 mm
Altezza del campo protetto 450 mm
Portata 0,2 ... 6 m
Numero di raggi 24 pezzo(i)
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 850 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di rischio LED Gruppo esente (secondo EN 62471:2008)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 18 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 22,5 V
Tipo di tensione CC
Induttanza di carico 2.000 µH
Capacitanza di carico 1 µF
Corrente residua, max. 200 mA
Corrente residua tip. 2 mA
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tempo di risposta 9 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Collegamento del dispositivo trasmettitore
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 160 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Funzione Collegamento del dispositivo ricevitore
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 160 mm
Materiale della guaina PUR
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 15,4 mm x 450 mm x 32,6 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 2.300 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Staffa di montaggio a C
Staffa di montaggio a L
Staffa di montaggio a O
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Süd
Resistenza alle vibrazioni 50 m/s²
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma IEC/EN 60068-2-6
Resistenza agli urti 98,1 m/s²
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-29
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
Modello CAD 3D - MLC520-S-24-450 - zip