MLD510-XR3LE/A

Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza

Codice prodotto: 66536602

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 500
Tipo di dispositivo Ricevitore
Modello speciale Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento
Presa di collegamento per lampada di muting esterna
Funzioni Riavvio automatico
Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento
Lampada di muting integrata No
Lampada di stato integrata No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Numero di raggi 3 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 400 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 26,5 ... 31,6 V
Corrente assorbita da circuito AS-i 50 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Tempo di risposta 30 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Tipo AS-Interface Safety at Work
Funzione Processo
Profilo AS-i Slave sicuro
Indirizzo slave 1..31 programmabili, valore predefinito = 0
Tempo di ciclo secondo specifica AS-i Max. 5 ms ms
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
Funzione Lampada di muting esterna
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 2.000 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Supporto girevole
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Süd
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Modello CAD 3D - MLD510-XR3LE/A - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Manuale di istruzioni - MLD 300, MLD 500 - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - Safety at Leuze - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c CSA US - pdf
Certificato - pdf