MOD-BA-I2/20-O2/40A-24V

Modulo di ridondanza

Codice prodotto: 50132595

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie PBM
Efficienza 99,5%
Categoria di sovratensione III
Corrente d'entrata 2 x 20A max.
Numero di uscite di segnalazione 2 pezzo(i)
Funzione Contatti relè a potenziale zero
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 4 poli
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 6 poli
Dimensioni (P x H x L) 70 mm x 90 mm x 75 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 160 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 85 °C
Grado di inquinamento 2
Grado di protezione IP 20
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85363030
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
Modello CAD 3D - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf