MOD-EAC-I2-O4/06A-24V
Modulo di monitoraggio del circuito di carico
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | PLM |
| Categoria di sovratensione | III |
| Numero di uscite di segnalazione | 1 pezzo(i) |
| Funzione | A potenziale zero, contatto N.C. allo spegnimento Cortocircuito Sovraccarico |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
| Numero di poli | 6 poli |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
| Numero di poli | 6 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 160 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 80 °C |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Omologazioni | c UL US cUR us |
| Voce tariffaria doganale | 85363010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27242611 |
| ECLASS 11.0 | 27242611 |
| ETIM 5.0 | EC002583 |
| ETIM 6.0 | EC002583 |
| ETIM 7.0 | EC002583 |