MSC 900 - 1000
Unità di collegamento modulare
| Serie | MSC 900 |
| Idoneo per | Lettori di codici a barre, serie BCL 900i |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Corrente assorbita, max. | 500 mA |
| Tipo | Ethernet, RS 232 |
| Assegnazione dell'indirizzo | Assegnazione manuale dell'indirizzo DHCP |
| Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Funzionalità switch | Integrato |
| Protocollo di trasmissione | TCP/IP , UDP |
| Tipo | Ethernet |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
| Peso netto | 1.500 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
| Tipo di visualizzazione | Display LC LED |
| Numero di LED | 10 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |