MSI-TR2B-02

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: 547961

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie MSI-TB
Applicazione Unità di analisi per barriere fotoelettriche monoraggio di sicurezza tipo 2 secondo IEC/EN 61496
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES)
Controllo contattori (EDM)
Maggiore disponibilità grazie ad un ulteriore tempo di filtraggio
Test periodico di funzionamento
Uscita di segnalazione Error
Uscita di segnalazione Safety ON
Riavvio Automatico
Manuale
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 8,8E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849-1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Corrente continua per percorso della corrente, max. 2 A
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. 200 mA, Senza carico esterno
Potenza assorbita, max. 4,8 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Ripple residuo -15 ... 15 %
Protezione Esterno con max. 3,15 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Funzione Ingresso di comando, controllo contattori (EDM)
Funzione Ingresso di comando, ricevitore
Funzione Ingresso di comando RES/Start
Funzione Ingresso di comando, Reset
Funzione Ingresso di comando blocco di riavvio
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione CC
Carico di corrente max. 2.000 mA
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di segnalazione Safety ON
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di segnalazione Error
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di segnalazione test (trasmettitore)
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto 2 pezzo(i)
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto 0 pezzo(i)
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto 0 pezzo(i)
Tempo di risposta 20 ms
Ritardo di accensione 2 s
Tempo di filtraggio 130 ms
Ritardo alla diseccitazione 130 ms
Tempo di risposta del sensore alla richiesta di test 0,5 ... 60 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento Da 0,2 a 1,5 mm²
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Poliammide PA non rinforzato
Peso netto 200 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 40
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Süd
Brevetti USA US 6,418,546 B
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Opuscolo prodotti - Safety at Leuze - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf