MSP 290i - 520 N 00
Portale scanner modulare
| Serie | MSPi |
| Numero di lettori di codici a barre | 2 pezzo(i) |
| Tipo di lettore di codici a barre | BCL 500i S N 102 |
| Tecnica di lettura | Portale scanner modulare |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 20 W |
| Tipo | RS 232 RS 422 |
| Peso netto | 2.720 g |
| Voce tariffaria doganale | 84714900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |