NT Base IT 2105i
Alimentatore
| Tipo | Alimentatore |
| Idoneo per | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 2105i |
| Tipo | Alimentatore a spina |
| Uscita | 5 V DC, 3 A |
| Ingresso | 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Connettore: EU, UK, US, AUS (funzione: ingresso in tensione) |
| Tipo di collegamento | Connettore: 3,45 mm (funzione: uscita in tensione) |
| Dimensioni (P x H x L) | 39 mm x 80 mm x 110 mm |
| Peso netto | 215 g |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |
| UNSPSC 26.08 | 39121004 |