NTS 2

Parte di collegamento

Codice prodotto: 50136698

Disponibile immediatamente

Tipo di collegamento Morsetto
Dimensioni (P x H x L) 102 mm x 42 mm x 228 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Peso netto 365 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di visualizzazione Acustico
Indicatore a LED
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 40
Classe di protezione II
Voce tariffaria doganale 85389091
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270990
ECLASS 9.0 27379201
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100