ODSL 8/V66.01-500-S12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50111175

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 8
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
MTTF 114 anni
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 630 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma del segnale di emissione Pulsante
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 2 mm x 6 mm
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Campo di misura 20 ... 500 mm
Risoluzione 0,1 ... 0,5 mm
Precisione, zona vicina 2 %
Precisione, zona lontana 4 %
Valore di riferimento precisione Distanza di misura
Precisione di ripetizione, zona vicina 1 %
Precisione di ripetizione, zona lontana 3 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Distanza di misura
Tempo di misura 2 ... 7 ms
Referenziamento No
Comportamento bianco/nero 1,5 %
Principio di misura della distanza ottico Triangolazione
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Tensione
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare, Orientabile di 90°
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Interruttore
Elementi di controllo Interruttore rotativo
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 50 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf