ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12.Y3
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
| Serie | 3C |
| Principio di funzionamento | Sensori di distanza con soppressione dello sfondo |
| Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
| Modello speciale | 2uscite di commutazione indipendenti Emissione del valore misurato |
| Errore bianco-nero | ±20 mm |
| Portata di esercizio | 0,07 ... 1 m (portata assicurata) |
| Campo di regolazione | 50 ... 2.500 mm |
| Percorso del raggio | Focalizzato |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 680 nm |
| Classe laser | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Angolo errato | Tip. ± 1.5° |
| Campo di misura | 50 ... 2.500 mm |
| Risoluzione | 1,0 mm |
| Precisione | -20 ... 20 mm |
| Riproducibilità (1 sigma) | 0 ... 8 mm, [fino a 1 m] |
| Emissione del valore misurato | via IO-Link |
| Principio di misura della distanza ottico | Time of flight |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Corrente di commutazione, max. | 90 mA |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
| Frequenza di commutazione | 7 ... 15 Hz, in funzione del grado di remissione |
| Tempo di risposta | 33 ... 70 ms, in funzione del grado di remissione |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM3 |
| Profilo | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
| Tipo di frame | 2.V |
| Specifica | V1.1 |
| Device ID | 2220 |
| SIO-Mode support | Sì |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo | 200 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Colore del cavo | Nero |
| Numero di conduttori | 4 conduttori |
| Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto | 30 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 | 0,9 N·m |
| Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
| Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione chiaro/scuro Regolazione della portata del tasteggio |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |