ODT53CL1-2M/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
| Serie | 53C |
| Principio di funzionamento | Sensori di distanza con soppressione dello sfondo |
| Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
| Modello speciale | 2uscite di commutazione indipendenti Design HYGIENE Emissione del valore misurato |
| Errore bianco-nero | ±20 mm |
| Portata di esercizio | 0,07 ... 2 m (portata assicurata) |
| Campo di regolazione | 50 ... 2.500 mm |
| Percorso del raggio | Focalizzato |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 680 nm |
| Classe laser | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 10 mm x 10 mm [100 mm] |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Angolo errato | Tip. ± 1.5° |
| Campo di misura | 50 ... 2.500 mm |
| Risoluzione | 1,0 mm |
| Precisione | -20 ... 20 mm |
| Riproducibilità (1 sigma) | 0 ... 8 mm |
| Emissione del valore misurato | via IO-Link |
| Principio di misura della distanza ottico | Time of flight |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Corrente di commutazione, max. | 90 mA |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
| Frequenza di commutazione | 7 ... 15 Hz, in funzione del grado di remissione |
| Tempo di risposta | 33 ... 70 ms, in funzione del grado di remissione |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM3 |
| Profilo | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
| Tipo di frame | 2.V |
| Specifica | V1.1 |
| Device ID | 2226 |
| SIO-Mode support | Sì |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Tipo | male |
| Materiale | Acciaio inox |
| Numero di poli | 4 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
| Alloggiamento in acciaio inossidabile | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
| Rugosità dell'alloggiamento | Ra ≤ 0,8, Valore tipico per l'alloggiamento in acciaio inossidabile |
| Materiale della copertura della lente | Plastica (PMMA+) rivestita di indio antigraffio |
| Peso netto | 48 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Tipo di fissaggio | Adattamento dell'alloggiamento |
| Compatibilità dei materiali | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 68 IP 69K |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |