OTB 40-BK250
Pellicola
| Idoneo per | Guida ottica su pista OGS 600 |
| Dimensioni (P x H x L) | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
| Peso netto | 468 g |
| Caratteristiche meccaniche | Durevole e resistente Esente da usura Facile da pulire Subito pronto all'uso |
| Colore | Nero |
| Materiale | PVC |
| Adesivo | Colla acrilica |
| Forza dell'adesivo | 10 mm |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 55 °C |
| Temperatura di lavorazione | 15 ... 25 °C |
| Proprietà di base | Asciutto Liscio Pulito Senza grasso |
| Voce tariffaria doganale | 39191012 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |