OTB 40-WH250

Pellicola

Codice prodotto: 50137875

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Idoneo per Guida ottica su pista OGS 600
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Peso netto 719 g
Caratteristiche meccaniche Durevole e resistente
Esente da usura
Facile da pulire
Subito pronto all'uso
Colore Bianco
Materiale PVC
Adesivo Colla acrilica
Forza dell'adesivo 10 mm
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 55 °C
Temperatura di lavorazione 15 ... 25 °C
Proprietà di base Asciutto
Liscio
Pulito
Senza grasso
Voce tariffaria doganale 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015