PBZ-V1-065

Indicatore acustico

Codice prodotto: 50130532

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Tipo di segnalazione Acustico
Tensione di alimentazione UB 12 ... 24 V, CA/CC
Corrente assorbita, max. 46 mA
Tipo di collegamento Morsetto
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 30 mm x 59 mm
Lunghezza dopo l'installazione 12 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 30 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio, lato impianto In fori con Ø 22,5 mm
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Tonalità Tono continuo o a impulso
Frequenza acustica Ca. 3500 Hz
Pressione acustica 65 dB
Numero di toni 2 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371214
ECLASS 8.0 27371214
ECLASS 9.0 27371214
ECLASS 10.0 27371214
ECLASS 11.0 27371214
ETIM 5.0 EC001026
ETIM 6.0 EC001026
ETIM 7.0 EC001026