PRK 2/42,150-S8

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50112137

Tempo di consegna ca. 12 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie 2
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di parti piccole
Portata di esercizio 0,07 ... 3,5 m (portata assicurata), Con riflettore TK(S) 100x100
Portata limite 0,07 ... 4 m (portata tipica), Con riflettore TK(S) 100x100
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 640 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 5 mm [200 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 20 mA
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 700 Hz
Tempo di risposta 0,72 ms
Tempo di inizializzazione 120 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 150 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,14 mm²
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica TPE
Materiale della copertura della lente Plastica/PC
Peso netto 20 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 75 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni cUR us
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf