PRK 96K/P-3368-41

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50041042

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
PRK46C/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50127012
  • Serie: 46C
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50127012

Disponibile immediatamente

PRK 96M/P-3380-41
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50061452
  • Serie: 96
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,3 ... 15 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50061452

Disponibile immediatamente

Serie 96
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,3 ... 26 m (portata assicurata)
Portata limite 0,1 ... 28 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Rosso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 50 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 150 g
Avviso La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS)
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf