PRK15PP/4X-M12

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50155520

Tempo di consegna ca. 23 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie 15
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,05 ... 10 m (portata assicurata), Con riflettore TK(S) 100x100
Portata limite 0,05 ... 12 m (portata tipica), Con riflettore TK(S) 100x100
Sorgente luminosa LED Power PinPoint®, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 10 mm [400 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 15 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 0,9 N·m
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M4 1,4 N·m
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf