PRK35CPP/16-M12

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50154109

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 35C
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,05 ... 14 m (portata assicurata), Con riflettore TK(S) 100x100
Portata limite 0,05 ... 16 m (portata tipica), Con riflettore TK(S) 100x100
Sorgente luminosa LED Power PinPoint®, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / commutante con luce (NPN)/commutante senza luce (PNP)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 1.500 Hz
Tempo di risposta 0,2 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profilo Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo di frame 2.5
Specifica V1.1
Device ID 6135
SIO-Mode support Sì
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiale elemento di controllo Plastica (POM Hostaform C9021, copoliestere Tritan TX1001), a tenuta di diffusione
Rugosità dell'alloggiamento Ra ≤ 0,8, Valore tipico per l'alloggiamento in acciaio inossidabile
Materiale della copertura della lente Plastica (PMMA+) rivestita di indio antigraffio
Peso netto 120 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 68
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Manuale di istruzioni - IO-Link interface description - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificato - Diversey - pdf