PRK46C.D/4P

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50127025

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di oggetti wrappati con film estensibile
Portata di esercizio 0,1 ... 16 m (portata assicurata), Con riflettore TK(S) 100x100
Portata limite 0,1 ... 20 m (portata tipica), Con riflettore TK(S) 100x100
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 630 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Dimensioni (P x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-PBT
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 100 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 0,9 N·m
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M4 1,4 N·m
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf