PRK49C.1/4P-TB

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50134447

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,1 ... 24 m (portata assicurata), Con riflettore TK(S) 100x100
Portata limite 0,1 ... 30 m (portata tipica), Con riflettore TK(S) 100x100
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 630 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 130 mm [6.000 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Corrente assorbita, max. 100 mA
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 150 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 0,9 N·m
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M4 1,4 N·m
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Attivazione del modulo di temporizzazione per ritardo alla diseccitazione
Commutazione chiaro/scuro
Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf