PRK5B.M1/4X-M8

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50149297

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 5B
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di insieme di bottiglie
Riconoscimento di materiali semitrasparenti
Riconoscimento di pellicole trasparenti
Portata di esercizio 0,03 ... 4,5 m (portata assicurata), Con riflettore TK(S) 100x100
Portata limite 0,03 ... 6 m (portata tipica), Con riflettore TK(S) 100x100
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 645 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
(commutante senza luce si ottiene invertendo la polarità di UB)
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 18 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Tipo di fissaggio Due bussole filettate M3
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 0,9 N·m
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf