PRKL 8/24.91

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50036365

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
PRK35CL1.1/LG
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50150325
  • Serie: 35C
  • Funktionsprinzip: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,2 ... 20 m
  • Bauform: Cubica
Codice articolo: 50150325

Disponibile immediatamente

Serie 8
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Modello speciale Autocollimazione
Portata di esercizio 0 ... 19 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 21 m (portata tipica)
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 670 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Laser, media durata 50.000 h
Forma del segnale di emissione Pulsante
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero di ingressi di commutazione C/S 1 pezzo(i)
Tipo Commutazione C/S
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 2.800 Hz
Tempo di risposta 0,18 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 5 conduttori
Sezione del conduttore 0,25 mm²
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 140 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf