Sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza
FBPS 600i sistema di posizionamento sicuro dei codici a barre fino a PL e
Nuove possibilità grazie all'interfaccia PROFIsafe aggiuntiva
Il sistema di posizionamento di sicurezza per codici a barre FBPS 600i richiede un solo sensore per il rilevamento della posizione di sicurezza. Questo semplifica notevolmente l'integrazione e rende il sistema molto più facile da configurare.
Il nuovo dispositivo offre ora due opzioni di interfaccia flessibili:
- FBPS 648i: Questo modello è collegato a un PLC sicuro tramite un'interfaccia PROFIsafe. Grazie all'Interruttore integrato, è possibile impostare una topologia lineare. Dispone inoltre di un'interfaccia SSI non sicura che consente il collegamento diretto al convertitore di frequenza (FI) del convertitore. Può essere facilmente parametrizzato tramite il gestore hardware e la configurazione GSDML o FI.
- FBPS 6x7i: Questo dispositivo è collegato tramite due interfacce SSI a un'unità di analisi sicura, ad esempio un inverter o un sistema di controllo di sicurezza.
Entrambi i modelli sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni che richiedono un posizionamento sicuro con Performance Level e. Essi rendono particolarmente facile l'implementazione delle funzioni di sicurezza e riducono significativamente i costi di installazione e di manutenzione.
I vantaggi
- Posizionamento sicuro con un solo dispositivo fino al Performance Level e (PL e)
- Collegamento diretto a inverter di frequenza sicuri o a sistemi di controllo di sicurezza (F-PLC)
- Forma costruttiva compatta con ingombro ridotto e installazione semplificata
- Implementazione particolarmente semplice delle Funzioni di Sicurezza
- Distanze di frenata ridotte e velocità ottimizzate grazie a una rapida risposta agli errori di soli
10 ms - ideale per l'uso su trasloelevatori veloci e sistemi elettrici monorotaia - Funzionamento affidabile grazie alla scansione simultanea di più codici e al nastro a codici a barre estremamente robusto e resistente ai raggi UV.
- Ampio campo di lavoro da 50 mm a 170 mm per un'ampia gamma di applicazioni con curve
- Sistema di montaggio sofisticato per un'installazione facile e un'integrazione perfetta
Il nuovo modello FBPS 648i completa la gamma di sensori di posizionamento con PROFIsafe e l'interfaccia SSI combinata.
Punti di forza
Semplice e sicuro
Il sensore può essere parametrizzato e integrato in modo semplice e affidabile, senza l'ausilio di attrezzi aggiuntivi, direttamente nel vostro ambiente di lavoro. La sicurezza è intuitiva e comoda, sia nel gestore hardware del PLC F che direttamente tramite la scheda di sicurezza del convertitore di frequenza. Grazie al file GSDML o al file dei parametri, le impostazioni del dispositivo sono immediatamente disponibili nel gestore hardware o nella libreria dei dispositivi della carta di sicurezza. Ciò consente un'integrazione e una configurazione senza soluzione di continuità con il minimo rischio di errore, semplificando notevolmente l'uso e riducendo notevolmente l'impegno. A seconda dei requisiti, il valore della posizione di sicurezza può essere ulteriormente elaborato tramite l'interfaccia SSI o PROFIsafe - in modo flessibile e affidabile, in base al vostro concetto. L'uscita di velocità sicura è disponibile come funzione anche nel modello PROFIsafe.
Adatto per percorsi curvilinei (binari) e posizioni precise
Il nastro a codici a barre BCB, particolarmente robusto e resistente, che viene applicato lungo il percorso di trasporto, consente di rilevare in modo chiaro e affidabile anche i tracciati curvi lunghi fino a 10.000 metri.
Funzioni aggiuntive, come l'uscita di velocità, completano perfettamente i sistemi di trasporto automatico. Contribuiscono a ridurre l'usura, ad accorciare gli spazi di frenata e a fare un uso efficiente delle zone cuscinetto, per un processo fluido e sicuro.
Rilevamento sicuro della posizione tramite convertitore di frequenza
Con l'FBPS 600i, ora basta un solo sensore per il rilevamento sicuro della posizione. Il dispositivo viene collegato a un'unità di analisi di sicurezza, ad es. un convertitore di frequenza, mediante due interfacce SSI. Inoltre, i dispositivi soddisfano già i requisiti per PL e / SIL 3. Ciò rende le Funzioni di sicurezza particolarmente facili da implementare e riduce i costi di installazione e assistenza.
Sistema di controllo di sicurezza con collegamento diretto al sensore di posizione
Il dispositivo FBPS 648i è collegato a un controllo sicuro tramite un'interfaccia PROFIsafe. Con l'interruttore integrato è possibile realizzare una topologia lineare. È disponibile anche un'interfaccia SSI non sicura. Oltre al valore di posizione sicura, questo dispositivo fornisce anche un'uscita di velocità sicura.
L'ideale per i movimenti rapidi
I FBPS 600i sono l'ideale per il rilevamento della posizione con movimenti rapidi, come ad es. nel caso dei trasloelevatori. I FBPS 600i hanno infatti un brevissimo tempo di reazione ai guasti, di soli 10 ms. Ciò consente di ottimizzare le curve di velocità e le prestazioni di manovra.
Funzionamento affidabile
L'FBPS 600i funziona con un'affidabilità eccezionale. Ogni processo di scansione legge più codici, dai quali il software determina valori di posizione estremamente precisi. Grazie alla traiettoria obliqua del fascio di scansione e al movimento del dispositivo ogni codice viene scansionato in punti differenti. In questo modo si evitano errori di lettura causati da contaminazioni o danni locali.
Il nastro a codici a barre è ottimizzato anche per l'uso industriale. Il nastro di plastica autoadesivo è a prova di raggi UV, estremamente robusto e resistente a sollecitazione meccanica. I valori di posizione stampati, inoltre, sono facili da leggere e ne semplificano l'uso.
Sempre facile e veloce da installare
Il concetto di fissaggio intelligente con sistema di cambio rapido garantisce un montaggio semplice dell'FBPS 600i. I dispositivi vengono saldamente fissati mediante una vite facilmente accessibile sul supporto di serraggio. Ciò consente di risparmiare tempo durante l'installazione e di sostituire rapidamente i dispositivi in caso di manutenzione. Inoltre, l'FBPS 600i è facile da integrare in qualsiasi sistema grazie all'ampia zona di lavoro da 50 a 170 mm.
Adatto a un'ampia gamma di condizioni ambientali
L'ampio campo di temperatura consente l'utilizzo in vari sistemi con compiti di posizionamento, anche in condizioni difficili. È disponibile anche un modello con riscaldamento ottico integrato per ambienti con elevata umidità e basse temperature. Questo garantisce una maggiore disponibilità e previene l'appannamento, in modo che il sensore funzioni sempre in modo affidabile.
Applicazione
Posizionamento sicuro con sistema di posizionamento a codici a barre
Requisito:
Il trasloelevatore o il dispositivo di sollevamento deve essere spostato, a seconda della posizione da raggiungere, in direzione X (asse di traslazione) o Y (asse di sollevamento). Spesso la valutazione dei rischi richiede un monitoraggio sicuro della posizione e della velocità. A tale scopo è necessario un rilevamento sicuro della posizione.
Soluzione:
Con il sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza FBPS 600i, ora basta un solo sensore per il rilevamento sicuro della posizione. Il dispositivo è collegato tramite due interfacce SSI o un'interfaccia PROFIsafe a un'unità di analisi sicura - ad esempio un convertitore di frequenza - o a un PLC sicuro ed è adatto per applicazioni fino a PL e. Questo semplifica l'implementazione delle funzioni di sicurezza.
Posizionamento dell'unità di trasporto
Requisito:
Per il controllo del trasportatore elettrico a monorotaia aerea sospesa, la posizione dell'unità di trasporto sulla trave deve essere nota con precisione millimetrica in ogni momento. Il "posizionamento sicuro" deve essere garantito soprattutto quando i lavoratori operano molto vicino all'unità di trasporto.
Soluzione:
I sicuri sistemi di posizionamento a codice a barre FBPS 600i consentono un posizionamento preciso su una lunghezza fino a 10.000 m. Grazie a molteplici interfacce è possibile integrare con semplicità i dispositivi nel dispositivo di comando. I nastri a codici a barre autoadesivi sono ottimizzati per l'impiego industriale e sono estremamente resistenti.
Posizionamento sincrono del carrello
Requisito:
La gru o il carrello di gru devono essere posizionati in base al punto da raggiungere. Più gru possono trovarsi su un'unica guida di scorrimento.
Soluzione:
I sistemi di posizionamento per codici a barre BPS 300i o la versione sicura FBPS 600i consentono un posizionamento preciso. Grazie a molteplici interfacce è possibile integrare con semplicità i dispositivi nel dispositivo di comando. I nastri a codici a barre autoadesivi sono ottimizzati per l'impiego industriale e sono estremamente resistenti.
Griglie in fase di assemblaggio
Requisito:
Nel trasporto automatico durante l'assemblaggio di oggetti di grandi dimensioni, è necessario rilevare sempre una posizione e una velocità sicure, anche in spazi ristretti.
Soluzione:
L'FBPS sicuro offre una posizione di montaggio flessibile con l'uscita del cavo verso il basso o lateralmente e un campo di lavoro minimo di 50 mm. L'interfaccia PROFINET/PROFIsafe integrata consente l'integrazione diretta nel controllo sicuro.
Caratteristiche tecniche
| Safety | Sicurezza PL e, SIL 3, categoria 4 (EN ISO 13849-1 e IEC 61508) |
|
| Tempo di risposta agli errori | 10 ms … 400 ms (regolabile) | |
| Collegamento | 2x interfaccia SSI: 2x connettore M12 PROFINET/ PROFIsafe, opz. SSI: 2(3)x connettore M12 Alimentazione di corrente: Connettore M12 Configurazione e diagnosi: Mini USB |
|
| Riproducibilità | +/- 0.15 mm (1 sigma) | |
| Distanza di lettura | 50 ... 170 mm | |
| Grado di protezione | IP 65 | |
| Campo di temperatura | -5 ... +60°C Con riscaldamento: -35 ... +60°C |
|
| Dimensioni, L x H x P | Collegamenti sul lato: 116.3 x 112.5 x 51.5 mm Collegamenti in basso: 105 x 123.8 x 51.5 mm |
|
| Display (in opzione) | Visualizzazione di informazioni sullo stato e sulla posizione | |
| Segnale di stato della qualità di lettura | Per il riconoscimento tempestivo della sporcizia |
| Caratteristiche | Nastro in plastica estremamente robusto, resistente ai raggi UV, autoadesivo con adesivo acrilico, valori di posizione stampati in chiaro |
|
| Nastri a codici a barre standard | Altezza: 25 mm, 47 mm Lunghezza: fino a 200 m |
|
| Nastri a codici a barre configurabili | Altezza: Da 20 mm a 140 mm Valore iniziale e finale del nastro selezionabili da 0 a 10.000 m Nastro doppio |
|
| Dimensioni del reticolo del codice a barre | 30 mm / 40 mm |