Sensori Advanced
Alla base della serie IS 200 troviamo un'eccellente tecnologia e i massimi standard qualitativi, che la rendono la soluzione di sensori affidabile per quasi tutti gli ambiti applicativi. La gamma di prodotti comprende tutte le forme cubiche e cilindriche standard e miniaturizzate nonché le forme corte e allungate. Per le varianti da M12 a M30 & 40x40 sono disponibili anche sensori con uscita di commutazione antivalente (NO+NC) e distanza di commutazione tripla.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 60 prodotti trovati
ISS 212MM.2/4NO-10N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151280
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 10 mm
- Lunghezza: 54 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
ISS 212MM.2/4NO-6E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151276
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 6 mm
- Lunghezza: 51 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
ISS 212MM.2/4NC-6E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151275
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 6 mm
- Lunghezza: 51 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS 212MM.2/4NO-6E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151272
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 6 mm
- Lunghezza: 68 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
ISS 212MM/2NO-4E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50145947
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 35 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
ISS 212MM/44-8N0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50141477
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 54,2 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 212MM/44-8N0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50141476
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 50,8 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 212MM/44-4E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50141475
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 50,2 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 212MM/44-4E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50141474
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 46,8 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 212MM/44-4N0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50141473
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 54,2 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 212MM/44-4N0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50141472
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 50,8 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 212MM/44-2E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50141471
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 50,2 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
Dati dell'articolo del: 07/10/26