Varianti standard (LED e laser)
Sicurezza di riconoscimento anche con oggetti riflettenti, portate fino a 24 m, posizionamento precisissimo grazie al punto luminoso laser estremamente piccolo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 35 prodotti trovati
PRK25CL1.1/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155648
- Portata di esercizio, max.: 0,2 ... 20 m
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK25CPP.D/6G-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153721
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
PRK25CPP.D/6G-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153720
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
PRK25CPP.D1/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153719
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK25CPP.D/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153718
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK25CPP.D1/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153717
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK25CPP.D/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153716
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK25CPP/6G-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153715
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 14 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
PRK25CPP/6G-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153714
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 14 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
PRK25CPP/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153713
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 14 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK25CPP/4P-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153712
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 14 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK25CPP/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153711
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 14 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
Dati dell'articolo del: 07/10/26