Varianti standard (LED e laser)
Sicurezza di riconoscimento anche con oggetti riflettenti, portate fino a 24 m, posizionamento precisissimo grazie al punto luminoso laser estremamente piccolo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 17 prodotti trovati
PRK23/PX-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50143295
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8
PRK23/4X-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50143294
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8
SET PRK23/PX-200-M8TKS50x50.1
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50143276
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 2,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8
SET PRK23/PX-M8TKS50x50.1
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50143275
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 2,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Connettore circolare, M8
SET PRK23/4X-M8TKS50x50.1
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50143273
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 2,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Connettore circolare, M8
PRK23/PX-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50138476
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK23/PX-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50138475
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Connettore circolare, M8
PRK23/4X-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50138472
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK23/4X-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50138471
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Connettore circolare, M8
PRK23/NX-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50138470
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK23/NX-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50138469
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Connettore circolare, M8
Dati dell'articolo del: 25/08/26