Varianti standard (LED e laser)
Sicurezza di riconoscimento anche con oggetti riflettenti, portate fino a 24 m, posizionamento precisissimo grazie al punto luminoso laser estremamente piccolo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 31 prodotti trovati
SET RK46CDXL3P2P4200M12 TKS4060BT
Kit fotocellula a riflessione/fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50154625
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
RK46C.DXL3P2/P4-200-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50154624
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
PRK46C.1/6G-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50152997
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
RK46C.DL3/LP-200-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50150850
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interfaccia: IO-Link
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, IO-Link / commutante con lu...
RK46C.DXL3P2/LP-200-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50150844
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 2 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interfaccia: IO-Link
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, IO-Link / commutante con lu...
RK46C.DXL3/4W-M12P1
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50147639
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante a UB, Commutante con luce
RK46C.DL3/2N-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50146330
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN, Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK46C/4X-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50144352
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
SET PRK46C.D/4P-M12BTU300M-D12
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50143113
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 16 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
RK46C.DL3/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143108
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
RK46C.DL3/4P-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143107
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK46C/LP-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50136904
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Interfaccia: IO-Link
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, IO-Link / commutante con lu...
Dati dell'articolo del: 07/10/26