Cortine fotoelettriche di misura
Questi dispositivi sono perfetti per misurare oggetti mobili al loro passaggio. I risultati di misura possono essere emessi dall'interfaccia completamente integrata. Al contempo, le uscite di commutazione programmabili permettono la manipolazione di elementi a valle. Analogamente è possibile collegare in cascata più cortine fotoelettriche. Grazie alle possibilità pressoché illimitate di configurare più campi di misura e funzioni di analisi, questi dispositivi rappresentano una soluzione sicura per molteplici operazioni di misura. Le molteplici lunghezze del campo di misura e risoluzioni disponibili assicurano un adattamento ottimale alla vostra applicazione.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 378 prodotti trovati
Prodotto combinato
CML730i-T10-480.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50117787
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,3 ... 9,5 m
- Lunghezza del campo di misura: 480 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50117788
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 480 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
Prodotto combinato
CML730i-T10-1920.R-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50117911
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,3 ... 9,5 m
- Lunghezza del campo di misura: 1.920 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50117936
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 1.920 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
Prodotto combinato
CML730i-T10-1920.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118077
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,3 ... 9,5 m
- Lunghezza del campo di misura: 1.920 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118078
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 1.920 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
Prodotto combinato
CML730i-T05-160.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118577
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 160 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118656
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 160 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
Prodotto combinato
CML730i-T05-240.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118578
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 240 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118657
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 240 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
Prodotto combinato
CML730i-T05-320.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118579
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 320 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118658
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 320 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
Prodotto combinato
CML730i-T05-400.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118580
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 400 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118659
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 400 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
Prodotto combinato
CML730i-T05-480.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118581
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 480 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118660
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 480 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
Prodotto combinato
CML730i-T05-560.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118582
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 560 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118661
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 560 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
Prodotto combinato
CML730i-T05-640.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118583
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 640 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118662
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 640 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
Prodotto combinato
CML730i-T05-720.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118584
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 720 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118663
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 720 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
Prodotto combinato
CML730i-T05-800.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118585
- Serie: 730
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 800 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50118664
- Serie: 730
- Lunghezza del campo di misura: 800 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
Dati dell'articolo del: 07/10/26