Sensori di misura in piccolo alloggiamento
I piccoli sensori ottici di distanza consentono l'emissione di un valore misurato tramite IO-Link. Il calcolo dei valori misurati si basa sul principio della triangolazione (portate, ad es. ODT3C fino a 150 mm) o Time of Flight (portata operativa, ad es. ODT3CL1 fino a 2,5 m). I progetti si basano sulle forme costruttive standard di serie di Leuze nel settore della commutazione, integrati dalla funzione di uscita dei valori di misura tramite IO-Link. I dispositivi ToF combinano design molto ridotti e lunghe portate. Tutti i sensori di questa gamma convincono per l'eccellente rapporto qualità-prezzo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 41 prodotti trovati
ODT5BL1-1200.XV3/L6-200-M12.P1
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50156716
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 1.700 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
ODT5BL1-1200.XV3/L6-M8.P1
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50156715
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 1.700 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
ODT5BIL1-2500.3/L6
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50155331
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 3.000 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo, Cavo
ODT5BIL1-2500.3/L6-200-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50155330
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 3.000 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
ODT5BIL1-2500.3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50155329
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 3.000 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
ODT5BIL1-2000.XV3/L6
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50155328
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 2.500 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo, Cavo
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-200-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50155327
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 2.500 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50155326
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 2.500 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
ODT5BL1-1500.3/L6
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50155325
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 2.000 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo, Cavo
ODT5BL1-1500.3/L6-200-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50155324
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 2.000 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
ODT5BL1-1500.3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50155323
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 2.000 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
ODT5BL1-1000.XV3/L6
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50155322
- Serie: 5B
- Campo di misura, max.: 0 ... 1.500 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo, Cavo
Dati dell'articolo del: 16/11/26