Sensori per la misura della distanza ad alta portata
Questi sensori si utilizzano per la misura della distanza con portate fino a 65 m, dove questo si realizza con un metodo di misura del tempo di propagazione o della fase. Entrambi gli approcci mostrano una risoluzione costante, un minimo errore bianco/nero e un'elevata ripetibilità e si addicono pertanto anche a compiti di posizionamento. È possibile il riconoscimento sicuro di oggetti scuri, lucidi e colorati. Indicatori di stato a LED in alto e sul davanti consentono il riconoscimento dello stato di commutazione anche da lontano. Varianti (ODS10) con possibilità di regolazione tramite IO-Link e Sensor Studio.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 10 prodotti trovati
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129536
- Campo di misura, max.: 100 ... 25.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Lettura su riflettore
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129535
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129534
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
ODS10L1-25M.8/LAK
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129533
- Campo di misura, max.: 100 ... 25.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Lettura su riflettore
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
ODS10L1.8/LA6
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129532
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
ODS10L1.8/LAK
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129531
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129530
- Campo di misura, max.: 100 ... 25.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Lettura su riflettore
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
ODS10L1.8/LA6-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129529
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
ODS10L1.8/L6X-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129528
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
ODS10L1.8/LAK-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50127853
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
Dati dell'articolo del: 11/10/26