Sensori ottici della distanza
I sensori ottici della distanza soddisfano diverse operazioni di misura in diverse applicazioni dalle esigenze variabili in termini di precisione, risoluzione, portata e dimensioni. Per coprire una tale varietà, offriamo un'ampia gamma di sensori ottici della distanza con differenti misure e specifiche, dotati di principi di funzionamento con triangolazione, misura del tempo di propagazione e della fase.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 9 prodotti trovati
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153162
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
- Modello speciale: 2 uscite di commutazione indipendenti, Emissione d...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153161
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
- Modello speciale: Emissione del valore misurato, 2 uscite di commuta...
ODT3CL1-2M.3/L6
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150021
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Collegamento: Cavo, Cavo
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
- Modello speciale: Emissione del valore misurato, 2 uscite di commuta...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150020
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
- Modello speciale: Emissione del valore misurato, 2 uscite di commuta...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150019
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8, Cavo con connet...
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
- Modello speciale: 2 uscite di commutazione indipendenti, Emissione d...
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150018
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
- Modello speciale: 2 uscite di commutazione indipendenti, Emissione d...
ODT3C.3/L6-200-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50146593
- Campo di misura, max.: 30 ... 150 mm
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8, Cavo con connet...
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Modello speciale: Emissione del valore misurato, 2 uscite di commuta...
ODT3C.3/L6-200-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50146592
- Campo di misura, max.: 30 ... 150 mm
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Modello speciale: 2 uscite di commutazione indipendenti, Emissione d...
ODT3C.3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50146591
- Campo di misura, max.: 30 ... 150 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Modello speciale: 2 uscite di commutazione indipendenti, Emissione d...
Dati dell'articolo del: 07/10/26